Controller / 5551A

5551A
Diese Controller sind für den Betrieb des KiDAQ Datenerfassungssystems (DAQ) notwendig.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Gigabit-Ethernet-Schnittstelle für KiConnect über TCP/IP
- Zeitsynchrone Datenerfassung der Messmodule
- Datenpufferung mit internem Speicher
- Digitale I/O
KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A und 5167A und der Datenerfassungssoftware KiStudio Lab. Optional sind alle KiDAQ Messmodule auch für den EtherCAT-Einsatz erhältlich.
laden
laden