Anschlussterminal und Verbindungsboard / 5587A

5587A
Dieses Anschlussterminal und Verbindungsboard für DMS-Messbrücken sind für das KiDAQ Modul 5517A geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- 5587A1: Anschliessen von 8 x 6 Verbindungen auf Schraubklemmen, inklusive Anschlusskabel (Länge 1 m) zur Klemme, Montage auf Hutschiene
- 5587A2: Anschliessen von 8 x 6 Verbindungen auf 8 steckbare Schraubklemmen und parallel auf 8 RJ-45-Buchsen, Montage an Wand sowie zu prüfender Struktur, ohne Kabel
KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A und 5167A und der Datenerfassungssoftware KiStudio Lab. Optional sind alle KiDAQ Messmodule auch für den EtherCAT-Einsatz erhältlich.
laden
laden