Datenerfassungssystem Stationäre KiDAU, für Anwendungen im Bereich Crash-Test / K3800AS

K3800AS
Diese System-Basiseinheiten der Stationären KiDAU verfügen über einen 19"-Baugruppenträger und können bis zu 8 Erweiterungsmodule zur Datenaufzeichnung versorgen; sie gehören zur Familie Typ K3800AS.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Bis zu 8 Erweiterungsmodule
- 4 x CL2-Schnittstellen, die 240 W bei 48 V Gleichspannung liefern
- 5 x T0-Ausgangsschließerkontakt / 1 x SR-Ausgangsschließerkontakt
- 1 x Sync-Ausgang RS-485 / 1 x T0-Bandschalteingang / 1 x SR-Bandschalteingang
- 12 V Hilfsspannung für Lichtschranken
- Schnittstelle zu externem Gerät Trigger Star Point (Typ K3981B)
- Ethernet-Schnittstelle mit 100 Mbit
Die stationäre Basiseinheit unterstützt bis zu acht frei konfigurierbare Einschubmodule. Die notwendige Hardware, um alle verfügbaren Erweiterungsmodule zu betreiben, ist bereits in der Basiseinheit integriert. Darüber hinaus verfügt die Stationäre KiDAU über Schnittstellen zur externen Crashtest-Infrastruktur. Ferner können vorhandene Onboard-Geräte über vier CL2-Schnittstellen direkt mit der Basiseinheit verbunden und von dieser mit Strom versorgt werden. Die Kommunikation und Verteilung der Triggersignale zwischen allen angeschlossenen Geräten wird von der System-Basiseinheit übernommen.
laden
laden