Datenerfassungssysteme (DAQ) für Zerspankraft-, Prüf- und Messanwendungen, mit bis zu 28 Kanälen / 5697A

5697A
Diese Datenerfassungssysteme dienen der Anbindung und Steuerung von Ladungsverstärkern und Signalconditionern.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Einfache Installation über USB-2.0-Anschluss
- Fernsteuerung des Ladungsverstärkers
- Leistungsstarkes Datenerfassungssystem
- Hohe Abtastrate
- Triggerfunktion
Die DAQ-Systeme für DynoWare bestehen aus einer Anschlussbox und dem DynoWare-Programm. An die Anschlussbox können bis zu zwei mehrkanalige Ladungsverstärker und damit zwei Messketten angeschlossen werden. Ein 16-Bit-A/D-Wandler digitalisiert die analogen Ausgangsdaten. Der Anschluss an den PC erfolgt über USB 2.0, die Steuerung der Ladungsverstärker oder Signalconditionern übernimmt die Anschlussbox über ein RS-232C-Kabel. Dem Anwender steht damit ein einfach zu bedienendes Datenerfassungssystem mit hoher Abtastrate zur Verfügung.
laden
laden