Delrin-Montageblöcke zur Verwendung mit dem orientierbaren IEPE-Beschleunigungssensor Typ 8775A / 8475AK01

8475AK01
Die Montageblöcke Typ 8475AK01 werden zusammen mit dem Beschleunigungssensor Typ 8775A verwendet, um den Sensor in jede beliebige Richtung ausrichten zu können.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Klebemontiert
- Hergestellt aus Delrin
- Machen den Typ 8775A frei orientierbar
- Abmessungen: LxBxH (mm) 15,24x19,05x19,05
Die Montageblöcke Typ 8475AK01 werden zusammen mit dem Beschleunigungssensor Typ 8775A verwendet, damit der Sensor in jede Richtung senkrecht zum Sensoranschluss ausgerichtet werden kann. Diese Montageblöcke werden klebemontiert, was eine einfache Befestigung an jeder Oberfläche ermöglicht.
laden
laden