DMS-basierte Messnaben für Reifenprüfstände, Messbereiche Fz 30 bis 100 kN / Messnaben für Reifentest

Messnaben für Reifentest
Diese Mehrkomponenten-Messnaben dienen zur Messung der Kräfte Fx, Fy, Fz und Momente Mx, (My), Mz. Sie ermöglichen Langzeitmessungen von Kraft und Moment sowie Tests von Reifenlebensdauer und Reifenverschleiß inklusive Prüfstandsregelung auf Basis der statisch gemessenen Kräfte.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Höchste Messgenauigkeit bei statischen und dynamischen Tests
- Für Räder mit Felgendurchmesser ≥13" (kleinere Felgen montierbar per Adapter)
- Verwendung von Standardfelgen mit austauschbaren Adaptern, keine Sonderfelgen notwendig
- Bis zu 3000 rpm
- Analog-, CAN-, EtherCAT- und Ethernet-Ausgang mit der entsprechenden Elektronik verfügbar
- Auch für Prüfstandsteuerung einsetzbar (CLC basierend auf gemessenen statischen Kräften)
Die RoaDyn S5xx Messnaben sind robuste, auf DMS basierte Messgeräte. Die Messnabe selbst ist stationär befestigt. Mehrere hochgenaue 3-Komponenten-Kraftsensoren sind zwischen einer Deck- und einer Grundplatte montiert. Darin befindet sich eine Welle mit den Lagern, woran das Rad montiert wird. Die Kraftkomponenten werden praktisch richtungsunabhängig gemessen. Dies ergibt ein minimales Übersprechen zwischen den Komponenten sowie eine sehr hohe Eigenfrequenz des gesamten Messsystems. Das Wellenende ist auf der Rückseite des Radkraftsensors herausgeführt und für die Installation verschiedener zusätzlicher Ausrüstungsteile wie Bremse, Drehgeber etc. vorbereitet. Es ist ein Ölkreislauf zum Schmieren und Kühlen der Lager integriert, so dass selbst bei großen Lasten konstante Wärmebedingungen erzielt werden können und der Lager- und Dichtungsabrieb auf ein Minimum reduziert wird. Die verschiedenen mechanischen Schnittstellen auf der Vorderseite der Welle erlauben eine direkte Montage von Testrädern – auch mit verschiedenen Lochbildern (bei Verwendung eines Zwischenadapters). Die Messnabe ist beständig gegen Korrosion, Spritzwasser und Staub.
laden
laden