Stauchzylinder, DMS-Druckkraftsensoren, Fz max. 5 kN bis 50 kN / 4570A

4570A
Diese kompakten Stauchzylinder eignen sich zur Messung von Druckkräften in rauen Umgebungen und punkten mit robustem Design und weiten Messbereichen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- 4 unterschiedliche Messbereiche von 0 ... 5 kN bis 0 ... 50 kN
- Robuste zylindrische Konstruktion
- Inklusive Krafteinleitungskalotte
- Standard-Ausgangssignal: 1 mV/V
- Externer DMS-Verstärker optional erhältlich
Diese robusten Stauchzylinder mit durchgehender zentrischer Bohrung dienen zur Kraftmessung in rauen Umgebungen. Das interne Dehnmessstreifen(DMS)-Messelement besteht aus einer Vollbrücke, die ein zur einwirkenden Kraft proportionales Signal ausgibt. Die Krafteinleitung muss zentrisch und querkraftfrei an der Auflagefläche erfolgen, die ein integraler Bestandteil des Sensors ist. Für eine optimale Messgenauigkeit der Sensoren vom Typ 4570A muss auf einen einwandfreien Zentrierbund im Werkzeug und planparallele Krafteinleitung geachtet werden.
laden
laden