DMS-Kraftaufnehmer für Crashtest-Dummys, verstellbarer unterer Hals, HIII-50th, HIII-95th / M561A6

M561A6
Die DMS-Kraftaufnehmer vom Typ M561A6A werden zur Messung der Kräfte und Momente im Bereich des unteren Halses bei den Crashtest-Dummys HIII-50 % (HF) und HII-95 % (HM) eingesetzt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Verstellbarer unterer Hals
- Sechsachsig (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI- oder analoge Version
- Geringe Linearitätsabweichnung und Hysterese
- Kompatibel mit strukturellem Austausch
- Polaritäten gemäß SAE J211/1
- Vestellbar in Schritten von 1,8°
Die Dummy-Kraftaufnehmer der Familie Typ M561A6 basieren auf Feder- bzw. Verformungskörpern mit Dehnungsmessstreifen, in die die zu messenden Kräfte und Momente eingeleitet werden. Zur Vermeidung von Linearitätsfehlern sind die Verformungswege für den Messeinsatz konstruktiv so ausgelegt, dass ein sehr proportionales Verhalten realisiert werden kann. Die auf diesen Körpern applizierten Dehnungsmessstreifen dienen der Umsetzung der mechanischen Belastung in anteilige Widerstandsänderungen, die mit einer Wheatstone-Brücke aufgenommen werden.
laden
laden