Drehmeißel-Werkzeughalter für Dynamometer der Typen 9257 und 9272 / 9403
9403
Diese Werkzeughalter für Dynamometer (Typen 9257 und 9272) können zur Aufnahme von Drehwerkzeugen mit unterschiedlichem Schaftquerschnitt verwendet werden.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Zur Nutzung von Drehmeißelwerkzeugen mit Dynamometern
- Einsetzbar mit Dynamometern der Typen 9257 und 9272
- Für Werkzeughalter mit quadratischem Querschnitt bis 20x20 mm (9257) bzw. bis 26x26 mm (9272)
Diese Werkzeughalter für Dynamometer der Typen 9257 and 9272 werden eingesetzt, um Drehmeißelwerkzeuge und Drehwerkzeuge mit Schaftquerschnitten bis 20x20 mm (9257) bzw. 26x26 mm (9272) aufzunehmen.
laden
laden