Drehmoment-Messflanschsystem KiTorq Rotor, Messbereiche von 50 bis 5000 Nm / 4551A

4551A
Die Drehmoment-Flanschsensoren des Typs 4551A verfügen über eine integrierte Drehzahlmessung und ein hochauflösendes Drehwinkelmesssystem. Die analogen und digitalen Schnittstellen bieten maximale Flexibilität und einfache Integration in verschiedene Prüfstandsumgebungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Drehmomentaufnehmer für hohe Präzision und Reproduzierbarkeit von Drehmoment-, Drehzahl- und Winkelmessungen
- Analoge und digitale Schnittstellen für maximale Flexibilität und einfache Integration
- Gut geeignet für statische und dynamische Messungen mit einer Grenzfrequenz (–3 dB) von 10 kHz
- Sehr hohe Genauigkeit dank eines Linearitätsfehlers einschließlich Hysterese von nur 0,03 %.
- Drehzahl- oder Winkelmessung mit bis zu 8192 Impulsen pro Umdrehung
Das KiTorq-System ist ein Drehmoment-Messflanschsystem, bestehend aus der Drehmoment-Messeinheit Typ 4551A KiTorq Rotor und der Drehmoment-Auswerteeinheit Typ 454xA KiTorq Stator. Die Rotoren und Statoren des KiTorq-Systems, die die gleiche Drehzahloption haben, können beliebig miteinander kombiniert werden. Die Drehzahl- oder Winkelmessung ist mit bis zu 8192 Impulsen pro Umdrehung möglich. Dazu kommt die zusätzliche Messung des absoluten Nullpunktes (Z-Impuls genannt), mit dem absolute Winkelpositionen bestimmt werden können. Über den Bestellschlüssel kann der Rotor Typ 4551A einzeln oder als kalibrierte Drehmomentmesskette zusammen mit einem KiTorq Stator erworben werden. Der Stator erkennt automatisch einen Wechsel des Rotors und stellt die erforderlichen Parameter ein. Alle KiTorq-Rotoren erfassen das Drehmoment mit Dehnungsmessstreifen (DMS). Das von ihnen erzeugte Signal wird verstärkt und dann mit ca. 35 kSample verarbeitet. Die hohe Abtastrate ermöglicht Messungen von hochdynamischen Drehmomenten.
laden
laden