Drehmomentmesswellen, Drehmomentaufnehmer mit Schleifringübersetzung (Messbereiche von 2 Nm bis 1 kNm) / 4501A

4501A
Drehmomentsensoren des Typs 4501A verwenden hochzuverlässige Schleifringe zur Übertragung von Leistung und Signal zur und von der rotierenden Dehnungsmessstreifen-Welle. Der mV/V-Ausgang nach Industriestandard ermöglicht die Verwendung mit Standard-Dehnungsmessstreifen-Ausrüstung.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schleifringbasierte Drehmomentsensoren mit mV/V-Ausgang
- Kompakte Bauweise
- Betriebsfähig bis zu 3000 U/min
- Anschlüsse: 1/4" Innensechskant (DIN3126), Innenvierkant oder zylindrische Wellenenden
- Integrierte Geschwindigkeits- und Winkelmessung
Drehmomentsensoren Typ 4501A arbeiten nach dem DMS-Prinzip und liefern ein analoges Ausgangssignal in mV/V. Sie sind für den Einsatz im Schraubfall optimiert. Sowohl die Einspeisung der Versorgungsspannung als auch die Übertragung des Messsignals zwischen der rotierenden Welle und dem Gehäuse erfolgt über hochwertige, langlebige Schleifringe. Sie sind robust und einfach zu bedienen. In Kombination mit einer großen Auswahl an Mess- und Auswertesystemen stehen die idealen Komponenten für eine präzise und kostengünstige Messwerterfassung von Drehmomenten zur Verfügung.
laden
laden