Drehsteife Lamellen-Kupplung für Messflansch 4551A / 2300A

Dies ist eine drehsteife Lamellen-Kupplung zur effizienten und platzsparenden Anbindung des KiTorq Rotors Typ 4551 in den Wellenstrang.

2300A

Dies ist eine drehsteife Lamellen-Kupplung zur effizienten und platzsparenden Anbindung des KiTorq Rotors Typ 4551 in den Wellenstrang.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Hohe Torsionssteifigkeit
  • Absolut verschleiss- und wartungsfrei
  • Unempfindlich gegen Wechsellast
  • Geringe Massenträgheit durch hohe Leistungsdichte
  • Spielfrei bis zum Nennmoment
  • Hohe Verlagerungsfähigkeit bei geringen Rückstellkräften
Die Stahllamellen-Kupplung Typ 2300A ist speziell für den Einsatz mit dem Drehmomentsensor Typ 4551A konzipiert. Die Kupplung lässt sich direkt auf den Drehmomentsensor schrauben. Zur weiteren Anbindung des Wellenstranges steht wahlweise eine Spannringnabe oder ein Standardflansch zur Verfügung.
laden
laden