Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, Standardaufbau für mittlere bis hohe Kräfte / 2153A

2153A
Das NC-Fügemodul NCFN Typ 2153A mit integriertem DMS-Kraftsensor für Nennfügekräfte von 5 ... 300 kN eignet sich besonders für kraft-weg-überwachte Montage- und Fügevorgänge.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Robustes und flexibles Design
- Weiter Messbereich mit Nennfügekräften von 5 … 300 kN*
- Längere Hübe bis zu 1000 mm möglich
- 100% Einschaltdauer für max. Kraft (mit Spezialgetriebe)
- Geeignet für Druck/Zug-Anwendungen
- Hohe Messgenauigkeit
- *Höhere Nennfügekräfte > 300 kN sind auf Anfrage erhältlich
Die NC-Fügemodule NCFN Typ 2153A bestehen aus einem robusten Gehäuse in dem ein DMS-Kraftsensor integriert ist.
Im Motor befindet sich ein Absolutwertgeber für die exakte Positionierung. Der Antriebsmotor ist ein elektronisch kommutierter AC-Servomotor, der durch einen Servoverstärker gesteuert wird. Konstante Drehzahl, d.h. konstante Verfahr-geschwindigkeit, ist sichergestellt. Standardfunktionen wie Fügen auf Block, Position und kraftgeregeltes Fügen sowie Verfahren auf Zwischenpositionen werden unterstützt. Das NC-Fügemodul NCFN kann mit dem Servoverstärker IndraDrive in Verbindung mit maXYmos NC Typ 5847 betrieben werden. Die Kommunikation zwischen IndraDrive und maXYmos NC findet in Echtzeit über SERCOS III statt. Für die Kundenansteuerung stehen onboard verschiedene Feldbus Slave Schnittstellen zur Verfügung. Wahlweise kann PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP oder sogar EtherCAT am maXYmos NC verwendet werden. Über die Ethernet-Schnittstelle besteht die Möglichkeit Qualitätsdaten über verschiedene Protokolle zu übertragen und eine Visualisierung über VNC oder eine Datensicherung durchzuführen.
laden
laden