Elektronik für alle steckbaren Sensoren mit S2-Steckverbindung / S2 Verstaerker

S2 Verstaerker
Dies ist Wechsellicht-Elektronik für alle steckbaren Lichtschranken mit S2-Steckverbindung.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schaltausgang PNP
- Schaltfrequenz: 4 kHz
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Umschalter für Verstärkerstufe I/II
- Impulsverlängerung 1 … 100 ms einstellbar
- Umschalter statisch / dynamisch-statisch
- Anschluss: Stecker M12, 4-polig
Die S2-Elektroniken können für alle Gabellichtschranken sowie geteilte Lichtschranken in steckbarer Ausführung verwendet werden. Daraus ergibt sich eine hohe Flexibilität mit dem standardisierten Miniaturstecksystem S2, Elektronik- und Sensortypen sind untereinander kombinierbar. Eine S2-Elektronik kann mit unterschiedlichen Lichtschranken betrieben werden, je nach Anwendung. Die Empfindlichkeit bzw. Verstärkung der jeweils angeschlossenen Lichtschranken kann an der S2-Elektronik vorgegeben werden.
laden
laden