FSI-Temperatur-Überwachungssystem, Interrogator / 2549A

2549A
Hauptmerkmale / Vorteile
- Bis zu 88 Temperaturmesssegmente
- Datenausgabe über Ethernet oder CAN
- EMV-Immunität dank optischer Sensoren
- Maximale Abtastfrequenz über alle Messkanäle hinweg: 25 kHz
- Auflösung bis zu 0,1°C
Die FSI-Interrogatoren sind faseroptische Datenerfassungseinheiten von Kistler, die es ermöglichen, hochgenaue Temperaturmessungen in der Hochspannungsumgebung (HV) einer EV-Batterie durchzuführen. Fiber-Segment-Interferometrie (FSI) ist eine von Kistler entwickelte und patentierte Technologie zur verteilten Temperaturmessung über die gesamte Länge einer Glasfaser. Diese einzigartige optische Technologie misst Änderungen in den Sensorsegmenten und bietet durch die Entkopplung mechanischer Spannungen von opto-thermischen Effekten eine einzigartige Lösung für Temperaturmessungen im Automobilbereich. Dank der Erfassung von Temperaturwerten über die gesamte Länge der Faser kann eine große Anzahl von HV-Thermoelementen durch einen einzigen FSI-Temperatursensor von Kistler ersetzt werden. Ein FSI-Interrogator unterstützt bis zu vier Multisegment-FSI-Temperatursensoren, wobei jede Faser bis zu 22 Messsegmente enthält, die spezifisch an das Batteriezellendesign angepasst sind. Messdaten können mit bis zu 25 kHz abgetastet und vom FSI-Interrogator verarbeitet werden, um detaillierte Temperaturwerte über die Oberfläche Ihrer Batterie zu liefern. Die Bediensoftware "Kistler Cockpit" bietet eine intuitive Echtzeitvisualisierung der Daten, einschließlich grafischen Heatmaps. Das System kann über die Schnittstellen CAN sowie Ethernet mit XCP und PTP (Precision Time Protocol) zeitsynchron in erweiterte Messumgebungen eingebunden werden. Die Cockpit-Benutzeroberfläche ermöglicht zudem die Konfiguration sowie Datenvisualisierung verschiedener Kistler DAQ-Einheiten von einem einzigen PC aus.