Gabellichtschranken, Infrarot, Gabelweite 5 bis 20 mm, Stecker S2 7-polig, externe Elektronik, mit Reinigungsdüse / PM/R/S2

PM/R/S2
Diese kompakten steckbaren Gabellichtschranken mit separater Elektronik und Reinigungsdüse sind unter stark ölhaltigen oder staubigen Bedingungen einsetzbar.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Wiederholgenauigkeit: <0,01 mm
- Kabellänge: 400 mm
- Mit Reinigungsdüse
- Anschluss: Stecker S2, 7-polig
Steckbare Gabellichtschranken mit Reinigungsdüsen für den Anschluss an die separate S2-Elektronik. Sender und Empfänger befinden sich in einem kompakten und zugleich robusten, gabelförmigen Aluminiumgehäuse. Dies ermöglicht eine einfache Montage ohne aufwendiges Ausrichten. Die Verbindung zur Elektronik erfolgt durch das standardisierte Miniaturstecksystem S2. Der Infrarotlicht-Sender (IR) eignet sich ideal bei verschmutzter Umgebung. Bei Verwendung mit der 2-stufigen Wechsellichtelektronik kann die Funktionsreserve bei stark ölhaltigen Einsatzbedingungen verdoppelt werden (Verstärkerstufe II). Mit der dynamischen Impuls-Elektronik S2-D-x-P können kleinste Objekte ab einem Durchmesser von 0,1 mm detektiert werden. Durch die Verwendung der Reinigungsdüse kann zudem Öl, das sich vor dem Sender oder Empfänger ansammelt, abgeblasen werden.
laden
laden