Gabellichtschranken, Infrarot, Gabelweite 10 bis 40 mm, Stecker S2 7-polig, externe Elektronik / PS/S2

Diese steckbaren Gabellichtschranken mit separater Elektronik sind in vielen verschiedenen Abmessungen erhältlich.

PS/S2

Diese steckbaren Gabellichtschranken mit separater Elektronik sind in vielen verschiedenen Abmessungen erhältlich.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Wiederholgenauigkeit: <0,01 mm
  • Kabellänge: 400 mm
  • Anschluss: Stecker S2, 7-polig
Steckbare Gabellichtschranken für den Anschluss an die separate S2-Elektronik. Sender und Empfänger befinden sich in einem robusten, gabelförmigen Aluminiumgehäuse. Dies ermöglicht eine einfache Montage ohne aufwendiges Ausrichten. Die Verbindung zur Elektronik erfolgt durch das standardisierte Miniaturstecksystem S2. Der Infrarotlicht-Sender (IR) eignet sich ideal bei verschmutzter Umgebung. Bei der Verwendung mit der 2-stufigen Wechsellichtelektronik kann die Funktionsreserve bei stark ölhaltigen Einsatzbedingungen verdoppelt werden (Verstärkerstufe II). Mit der dynamischen Impuls-Elektronik S2-D-x-P können kleinste Objekte ab einem Durchmesser von 0,1 mm detektiert werden.
laden
laden