Gabellichtschranken, Infrarot, Gabelweite 10 bis 40 mm, Stecker M8 3-polig oder freies Kabelende / PSI

PSI
Die PSI-Gabellichtschranken mit integrierter Elektronik besitzen eine hohe Auflösung und Wiederholgenauigkeit und sind in diversen Abmessungen erhältlich.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schaltausgang PNP
- Schaltfrequenz: 1 oder 4 kHz
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Wiederholgenauigkeit: <0,02 mm
- Betriebsspannung: 12 … 30 VDC
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig oder freies Kabelende
Bei diese Gabellichtschranken mit integrierter Elektronik befinden sich Sender, Empfänger und Elektronik in einem robusten gabelförmigen Aluminiumgehäuse. Dies ermöglicht eine einfache Montage ohne aufwändiges Ausrichten und einen einfachen elektrischen Anschluss über einen 3-poligen M8 Stecker oder ein freies Kabelende. Der Infrarotlicht-Sender (IR) eignet sich ideal bei verschmutzter Umgebung und über die Hell-Dunkel-Umschaltung kann die Schaltfunktion (NO / NC) eingestellt werden. Durch die hohe Auflösung und Wiederholgenauigkeit ist auch bei schnellen Bewegungsabläufen eine exakte Positionskontrolle möglich, beispielsweise bei der Vorschub- und Positionskontrolle.
laden
laden