Gabellichtschranken, Infrarot, Gabelweite 5 mm, Stecker M8 3-polig / PXI
PXI
Die PXI-Gabellichtschranken wurden speziell für die Doppelblechkontrolle entwickelt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schaltausgang PNP
- Schaltfrequenz: 1 kHz
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Wiederholgenauigkeit: <0,02 mm
- Betriebsspannung: 12 … 30 VDC
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Gabellichtschranken mit integrierter Elektronik und spezieller Bauform für die Doppelblech- bzw. Kippkontrolle. Sender, Empfänger und Elektronik befinden sich in einem robusten Aluminiumgehäuse. Dies ermöglicht eine einfache Montage ohne aufwändiges Ausrichten und einen einfachen elektrischen Anschluss über einen 3-poligen M8-Stecker. Der Infrarotlicht-Sender (IR) eignet sich ideal bei verschmutzter Umgebung und über die Hell-Dunkel-Umschaltung kann die Schaltfunktion (NO/NC) eingestellt werden.
laden
laden