Gegenstecker mit integriertem Kabel, drei Anschlusskombinationen, variable Länge / 1798AK

1798AK
Die Gegenstecker mit integriertem Kabel des Typs 1798AK können optional für elektrische Anschlüsse von Drucktransmittern des Typs 4260A bestellt werden.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Gegenstecker mit integriertem Kabel
- Drei Anschlusskombinationen: MIL-DTL-26482, DIN 43650A, Lumberg M12 – freies Kabelende
- Variable Länge: 0,3 bis 30 m
undefined
laden
laden