Geschwindigkeitsüberwachungssystem ES 8.0, Komponenten für den Fahrzeugeinbau / In Car Installation

In Car Installation
Der Fahrzeugeinbau des Geschwindigkeitsüberwachungssystems ES 8.0 ist in folgenden Ausbaustufen verfügbar: Heckbox, integrierter Messplatz und rollendes Büro.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Heckbox für den komfortablen Transport
- Alle Komponenten schnell griffbereit
- Flexibler Schlitten zum Fotografieren aus dem Fahrzeug
- Komfortabler Arbeitsplatz mit Sitzmöglichkeit
- Variable, TÜV-zertifizierte Einbaumöglichkeiten
- Einbauten in fast alle gängigen Fahrzeugtypen der Kombi-Klasse möglich
- Alle Einbauten durch erfahrene Servicetechniker
Der direkte Einbau ins Fahrzeug kann in verschiedenen Ausbaustufen erfolgen: Heckbox, integrierter Messplatz und rollendes Büro. Optional besteht die Möglichkeit, direkt aus dem Fahrzeug heraus zu fotografieren. Die Heckbox kommt ohne größere Änderungen am Fahrzeug aus (keine Bohrlöcher etc.) und kann daher zum Beispiel auch für Leasingfahrzeuge genutzt werden. Beim Einbau in kleinere Transporter wie z.B. den VW Caddy sind individuelle Einbauten wie Tisch, Regalfächer usw. möglich. Bei größerem Platzangebot kann ein komfortabler Arbeitsplatz („rollendes Büro“) mit Möblierung, Standheizung sowie Batterie für zusätzliche Verbraucher eingerichtet werden. Grundsätzlich können die Einbauten in fast allen gängigen Fahrzeugtypen der Kombi-Klasse vorgenommen werden. Zusätzliche Anforderungen an das Einsatzfahrzeug, wie etwa eine teure und schwer zu beschaffende Klarglasscheibe im Heck, bestehen nicht. Wir empfehlen jedoch für einen komfortablen Messbetrieb bei jeder Witterung, das Fahrzeug standardmäßig mit einer Standheizung auszurüsten. Alle Einbauten werden von erfahrenen Servicetechnikern fachgerecht vorgenommen und anschließend TÜV-zertifiziert.
laden
laden