Glasfaser-Lichtleiter, Tastkopf gerade oder 90° gewinkelt, Tastweite 2 … 250 mm / RG/RW

RG/RW
Diese Glasfaser-Lichtleiter eignen sich zum Erkennen von Kontrastunterschieden, insbesondere bei Anwendungen mit begrenztem Einbauraum.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Unterschiedliche Abmessungen und Bauformen
- Tastweiten: 2 bis 250 mm
- Axialer oder radialer (90°) Lichtaustritt
- Faserlänge (Kabel): 500 mm
- Separate Elektronik erforderlich
Unsere Glasfaser-Lichtleiter sind in unterschiedlichen Abmessungen und Tastweiten verfügbar, entweder mit axialem oder mit radialem Lichtaustritt. Glasfaser-Lichtleiter verfügen über je einen Lichtleiter für Sender und Empfänger, die beide in einem Gehäuse angeordnet sind. Sie können einfach montiert und ausgerichtet werden und eignen sich insbesondere für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Das vom Sender abgestrahlte Infrarotlicht reflektiert am Objekt. Die reflektierte Restlichtmenge wird vom Empfänger aufgenommen und der Elektronik ausgewertet. Die Tastweite ist dabei abhängig von der Objektoberfläche, Größe, Form und Beschaffenheit.
laden
laden