Große 3D-Kraftmessplatten, Messbereich Fz -10 … 20 kN / 9287C
9287C
Vielseitig einsetzbare Kraftmessplatte in Leichtbauweise für dynamische Messungen mit hervorragender Messgenauigkeit und hoher Eigenfrequenz.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Extrem grosser Messbereich (-10…20 kN)
- Hervorragende Messgenauigkeit
- Hohe Eigenfrequenz
- Vielseitig einsetzbar
- Ansprechschwelle Fz <250 mN
Die Mehrkomponenten-Kraftmessplattform Typ 9287C besteht aus einer Aluminium-Sandwich-Deckplatte in moderner Leichtbauweise und vier eingebauten piezoelektrischen 3-Komponenten-Kraftsensoren. Sie ist daher insgesamt extrem steif und ermöglicht Messungen in einem sehr großen nutzbaren Frequenzbereich. Durch die speziellen Eigenschaften der piezoelektrischen Sensoren ist die Platte hochsensibel und kann gleichzeitig sehr dynamische Vorgänge in einem weiten Einsatzbereich messen.
laden
laden