Handmessgeräte mit Dehnungsmessstreifen, batteriebetrieben / 4703B

4703B
Das Dehnungsmessstreifen-Handmessgerät ist ein universelles, wechselstromunabhängiges Messgerät zur Prüfung von Kraft- und Drehmomentmesseinrichtungen durch Verifizierung mit Dehnungsmessstreifen-basierten Sensoren
Hauptmerkmale / Vorteile
- Weiter Dehnungsmessstreifen-Eingang: 0,8 ... 5 mV/V, Vollbrücke
- Linearitätsfehler: <0.05%
- 5-stellige LCD-Anzeige
- Anzeige von Momentan-, Maximal- und Minimalwerten
- 16 programmierbare Messbereiche (2-Punkt-Methode) mit Tarafunktion
Das elektronische Messgerät für DMS-Sensoren Typ 4703B ist mobil und netzunabhängig.
Es verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes und gut ablesbares Display. Die einfache Bedienung erfolgt über Fronttasten, die alle wichtigen Funktionen beinhalten (z.B. Tarierung, Minimalwert- und Maximalwertanzeige sowie Schnellauswahl des gespeicherten Messbereichs).
Die intuitive Menüführung erleichtert die Parametrierung. Der Dehnungsmessstreifensensor (DMS-Sensor) wird direkt an das Messgerät angeschlossen und von dort gespeist. Anstelle eines Kraftsensors kann auch ein Schleifring-Drehmomentsensor (Typ 4501A) angeschlossen werden. Die angezeigte Einheit im Display ist frei definierbar.
Folgende Werte können angezeigt werden: Momentanwert, Maximalwert, Minimalwert, Überlast, div. Einheiten sowie der Batteriestand. Das Messgerät ist spritzwassergeschützt (IP54) und wird in einem stabilen Koffer geliefert. Die rückführbare Kalibrierung einer Messkette aus 4703B und Sensor ist möglich.
laden
laden