Hochisolierende Anschlusskabel, KIAG 10-32 pos. - TNC pos., PFA grün / 1633C

1633C
Hauptmerkmale / Vorteile
- Hochisolierende Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren
- Stecker: KIAG 10-32 pos. (Sensor), TNC pos. (Verstärker)
- Extrudierter grüner PFA-Mantel
- Temperaturbereich: –55 ... 200 °C
- Standardlängen: 0.5, 1, 2, 5 m
- Kundenspezifische Längen: 0,1 … 100 m
Die piezoelektrische Messtechnik verlangt nach hochisolierenden Koaxialkabeln und Steckverbindungen, wie Typ 1633C, um in der ganzen Messkette einen Isolationswiderstand >1E13 Ω zu gewährleisten. Es können nur rauscharme Koaxialkabel verwendet werden, die beim Bewegen nur eine sehr geringe Reibungselektrizität erzeugen. Die Stecker müssen robust, dicht und unempfindlich gegen Schmutz sein. Kistler Stecker wurden speziell für diese Anforderungen entwickelt und bestehen aus rostfreiem Stahl. Sie unterliegen damit im Gegensatz zu galvanisch beschichteten Steckern keiner Abnutzung und es wird eine verbesserte Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messungen erreicht. Alle Kistler Stecker sind kabel- und anschlussseitig mit einer O-Ring Dichtung ausgestattet.