Hochisolierende Anschlusskabel, PFA blau, KIAG 10-32 pos. int. – Mini-Coax neg. / 1954A

Diese hochisolierenden Anschlusskabel werden für piezoelektrische Sensoren mit einem KIAG 10-32 pos. int. Stecker verwendet.

1954A

Diese hochisolierenden Anschlusskabel werden für piezoelektrische Sensoren mit einem KIAG 10-32 pos. int. Stecker verwendet.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Für piezoelektrische Sensoren mit Steckertyp KIAG 10-32 pos. int.
  • Stecker: KIAG 10-32 pos. int. – Mini-Coax pos.
  • Extrudierter blauer PFA-Mantel mit nur 1 mm Durchmesser
  • Standardlänge: 1 m
  • Kundenspezifische Längen: 0,1 ... 5 m
Die piezoelektrische Messtechnik verlangt nach hochisolierenden Koaxialkabeln und Steckverbindungen wie Typ 1945A, um in der ganzen Messkette einen Isolationswiderstand größer als 10E13 Ω zu gewährleisten. Es können nur rauscharme Koaxialkabel verwendet werden, die beim Bewegen eine sehr geringe Reibungselektrizität erzeugen. Die Stecker müssen robust, dicht und unempfindlich gegen Schmutz sein. Stecker von Kistler wurden speziell für diese Anforderungen entwickelt und bestehen aus rostfreiem Stahl. Sie unterliegen damit im Gegensatz zu galvanisch beschichteten Steckern keiner Abnutzung und es wird eine verbesserte Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messungen erreicht. Alle diese Stecker sind kabel- und anschlussseitig mit einer O-Ring-Dichtung ausgestattet.
laden
laden