Hochisolierte Adapterkabel, 3-adrig, Fischer 9-polig neg. – 3 x BNC pos., Länge wählbar / Z13705sp

Z13705sp
Diese hochisolierten Adapterkabel dienen zum Anschluss von Kabeln mit Fischer-Steckern an Ladungsverstärker mit BNC-Eingang.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Verbindungskabel mit 3 Leitern
- Steckverbinder: Fischer 9-polig neg. – 3 x BNC pos.
- Länge: wählbar zwischen 0,5 und 12 m
- Werkzeugschaft-Spanngrößen von 1 … 2 mm bis 19 … 20 mm
Diese hochisolierten Adapterkabel werden in wählbarer Länge geliefert und dienen zum Anschluss von Kabeln mit Fischer-Steckern an Ladungsverstärker mit BNC-Eingang.
laden
laden