Induktive Näherungsschalter mit integriertem Kabel (5 m, D-Sub 9-polig pos.) / 2233B

2233B
Diese induktiven Näherungsschalter dienen zum Starten von Messungen bei der Nutzung bestimmer Messinstrumente.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Trigger zum Starten von Messungen
- Einsetzbar mit den Ladungsverstärkern der Typen 5070A, 5080A und 5167A
- Durchmesser: 8 mm
Diese induktiven Näherungsschalter mit integriertem Kabel (5 m) dienen zum Starten der Messungen, wenn ein Ladungsverstärker vom Typ 5070A, 5080A, oder 5167A oder der WL-Empfänger 5347A mit Dynoware oder der PTS-App verwendet wird.
laden
laden