Industrielle Miniatur-Ladungsverstärker MiniAmp, ±10 V / 5030A

5030A
Der MiniAmp ist ein einkanaliger, industrieller Ladungsverstärker, der das Ladungssignal von piezoelektrischen Sensoren in ein Spannungssignal umwandeln.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Varianten für Messbereiche innerhalb: ±100 ... ±100000 pC
- 2 umschaltbare Messbereiche (Verhältnis 10:1)
- Ausgangssignal: ±10 V mit bis zu 10 kHz Bandbreite
- Kundenspezifische Modifikationen möglich
- Robuste Konstruktion mit Schutzart IP67
Mit seinem robusten Metallgehäuse und vergossener Elektronik ist der MiniAmp Typ 5030A für den industriellen Einsatz geeignet (Schutzart IP65).
Zur Speisung genügt eine unstabilisierte Gleichspannung von 18 bis 30 V.
Die digitalen Eingänge "Measure" und "Range" können über TTL-Pegel ("Hochpegel" bis 30 V) angesteuert werden (nicht galvanisch getrennt).
laden
laden