Industrieller Ladungsverstärker, Mehrzweck mit Ethernet, ICAM, 1...4 Kanäle, ±10 V / 4...20 mA, IIoT / 5073B

5073B
Hauptmerkmale / Vorteile
- Großer einstellbarer Messbereich: ±20 ... ±1000000 pC
- 1, 2, 3 oder 4 Kanäle mit individueller Konfiguration und Steuerung
- Ausgangssignal: ±10 V oder 4 ... 20 mA mit bis zu 20 kHz Bandbreite
- Web-Benutzerschnittstelle für die Gerätekonfiguration
- Digitales Datenstreaming mit bis zu 1 kSps
- Virtuelle Kanäle für Echtzeitberechnungen mit einem oder mehreren Sensorkanälen
- Mit Spitzen, RMS-Werte, Integralwerte, Tiefpassfilter und schaltbarem Hochpassfilter
Der industrielle Ladungsverstärker für Mehrzweckanwendungen (ICAM-B) kann überall dort eingesetzt werden, wo mechanische Größen mit piezoelektrischen Sensoren gemessen werden. Piezoelektrische Sensoren erzeugen eine elektrische Ladung, die sich direkt proportional zu der auf den Sensor wirkenden Last verändert.
Der Ladungsverstärker Typ 5073B... wandelt ein Ladungssignal in ein niederohmiges Spannungssignal um. Er erfasst sowohl langsame, quasi-statische Signale als auch dynamische Vorgänge. Je nach Variante können bis zu vier Sensoren gleichzeitig angeschlossen werden.
Der 5073B... kombiniert bewährtes analoges Signalrouting mit paralleler IIoT-Anbindung und Datenfernverarbeitung und bietet auf beiden Wegen eine solide Performance. Die Web-Benutzeroberfläche ermöglicht die Visualisierung der Messdaten und bietet einen sicheren und komfortablen Zugriff auf die zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten wie Min/Max, RMS-Werte, Integralwerte, Tiefpass- und Hochpassfilter, Auswertungen und virtuelle Kanäle.
Mit seinem umfangreichen Funktionsumfang eignet sich das 5073B für die meisten Installationen, die analoge Signale und ethernetbasierte Kommunikation erfordern.
Das IIoT-Lizenz-Upgrade schaltet OPC-UA- und MQTT-Protokolle für Daten-Streaming und Parametrierung frei.