Kryo- und Hochtemperatur-Beschleunigungsaufnehmer PiezoStar, 50 ... 250 g / 8703A

8703A
Bei der Produktfamilie Typ 8703A handelt es sich um kleine, leichte Beschleunigungsaufnehmer für Schock- und Vibrationsmessungen bei schnell wechselnden Temperaturbedingungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Einzigartiges PiezoStar-Sensorelement
- Einsatztemperaturbereich: -55 ... 165°C
- Extrem niedrige Temperaturempfindlichkeit
- Frequenzbereich: 0,5 Hz ... 10 kHz (±5%)
- Geringe Basisdehnungsempfindlichkeit
- CE-konform
Der Beschleunigungssensor mit seitlichem Anschluss Typ 8703A... und der Beschleunigungssensor mit oberem Anschluss Typ 8705A... verwenden das einzigartige seismische PiezoStar-Element von Kistler, das sowohl einen weiten Frequenzgang als auch einen extrem niedrigen Temperaturkoeffizienten der Empfindlichkeit von 0,002 %/°F bietet. Die Beschleunigungsaufnehmerfamilie arbeitet im Temperaturbereich von -65 ... 330 °F und zeichnet sich durch geringe thermische Empfindlichkeit, niedrige Basisdehnung und geringe Querempfindlichkeit aus, wodurch Messfehler minimiert werden. Ein interner Piezotron-Impedanzwandler-Schaltkreis wandelt die im seismischen PiezoStar-Element bei Schock oder Vibration entstehende Ladung in eine Ausgangsspannung um. Neben der extrem geringen thermischen Empfindlichkeit bieten PiezoStar-Beschleunigungssensoren eine hervorragende Langzeitstabilität und Wiederholbarkeit. Die Beschleunigungsaufnehmerfamilie ist in einer gehäuseisolierten Versionen erhältlich (gekennzeichnet durch das Suffix M1). Alle Einheiten sind hermetisch abgedichtet und bestehen vollständig aus Titan oder einer Kombination aus Titan und Edelstahl.
laden
laden