Laufstegelemente für Kraftmessplatten Typ 9286 / 9401C

Modulare Laufstegelemente für Kraftmessplatten des Typs 9286 zur einfachen Installation auf ebener Fläche.

9401C

Modulare Laufstegelemente für Kraftmessplatten des Typs 9286 zur einfachen Installation auf ebener Fläche.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Einfache Installation
  • Leichtbauweise
  • Antirutsch-Bodenbelag
  • Vielseitig einsetzbar
Der Laufsteg Typ 9401C dient zum Einbau der mobilen Messplattform Typ 9286B. Mit seiner Hilfe können die Messplattformen ohne bauliche Veränderungen bodeneben eingebaut und dadurch ungehindert begangen werden. Die Laufstegelemente sind in Leichtbauweise mit einem Schaumkern ausgeführt. Aus psychologischen und sicherheitstechnischen Gründen ist es wichtig, dass der Bodenbelag auf und neben der Messplattform derselbe ist. Mit dem Laufsteg wird diese Forderung erfüllt. Der Laufsteg besteht aus einem modularen System aus 4 Teilen, die eine Vielzahl verschiedener Laufsteglängen und Anordnungen der Messplattform erlauben.
laden
laden