Laufstegelemente für Kraftmessplatten Typ 9260AA / 9418A
9418A
Modulare Laufstegelemente zur Verwendung mit portablen Kraftmessplatten des Typs 9260AA auf ebenen Flächen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Einfache Installation
- Keine baulichen Veränderungen notwendig
- Rutschhemmender Strukturlack
- Vielseitig einsetzbar
Die Laufstegelemente Typ 9418A ermöglichen zusammen mit den mobilen Messplattformen Typ 9260AA den modularen Aufbau einer beliebigen ebenen Lauffläche. Dafür stehen Laufstege und Dummys in verschiedenen Abmessungen zur Verfügung. Es ist aus psychologischen und sicherheitstechnischen Gründen wichtig, dass der Bodenbelag auf und neben den Messplattformen derselbe ist. Die Laufstegelemente erfüllen diese Anforderung, da sie mit dem gleichen rutschhemmenden Strukturlack wie die Messplattformen lackiert sind. Gelbe Rampen, welche den Übergang zwischen Boden und Laufsteg bilden, bieten zusätzlich Sicherheit. Damit Unebenheiten des Fußbodens ausgeglichen werden können, sind die Laufstegelemente mit Hilfe von Schraubfüßen nivellierbar. Mit Verbindungsteilen werden die Laufstegelemente einfach und damit rutschfest miteinander verbunden. Zwischen den Messplattformen und den Laufstegelementen bleibt ein Spalt von 3 mm, um einen Kraftnebenschluss zu verhindern.
laden
laden