Leichte PiezoStar-Beschleunigungssensoren mit Mittelloch, 250 … 1000 g / 8715B

8715B
Bei der Produktfamilie Typ 8715B handelt es sich um leichte Miniatur-Beschleunigungsaufnehmer für Schock- und Vibrationsmessungen, insbesondere bei wechselnden Temperaturbedingungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- IEPE-Spannungsmodus
- Einzigartiges PiezoStar-Sensorelement
- Einsatztemperaturbereich: -54 ... 165°C (-65 ... 330°F)
- Extrem niedrige Temperaturempfindlichkeit
- Leicht, hermetisch dicht
- CE-konform
Die Beschleunigungssensoren des Typs 8715B mit seitlichem Stecker sind mit dem einzigartigen PiezoStar-Messelement von Kistler ausgestattet. Dieses einzigartige Messelement arbeitet bei -54...165°C (-65...329°F) und bietet eine breite Betriebsfrequenz, geringe Basisdehnung und geringe Querempfindlichkeit, um Messfehler zu minimieren. Ein interner Piezotron-Impedanzwandler-Schaltkreis wandelt die im PiezoStar-Element während eines Stoßes oder einer Vibration entwickelte Ladung in eine Ausgangsspannung um. PiezoStar-Beschleunigungsaufnehmer bieten eine hervorragende Langzeitstabilität und Wiederholbarkeit. Diese Beschleunigungssensoren sind masseisoliert und haben hermetisch dichte Titangehäuse.
laden
laden