Masseisolierte Klebesockel mit integrierten Bolzen / 8440K

8440K
Typ 8440K sind grundisolierte Klebemontagesockel für Beschleunigungssensoren.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Montageadapter zum Kleben
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
- Mehrere Gewindeoptionen
Montageplatten dienen zur Masseisolierung des Beschleunigungssensors. Sie werden mit Klebstoff, mit einer Schraube oder einem Bolzen auf Oberflächen befestigt, die für die direkte Montage des Beschleunigungssensors nicht ideal sind. Halterungen werden häufig bei Anwendungen verwendet, bei denen mehrere Stellen mit nur einem Sensor gemessen werden sollen.
laden
laden