Massesisolierte Montageadapter / 8400K

8400K
Bei der Produktfamilie Typ 8400K handelt es sich um masseisolierte Montagesockel.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Mehrere Gewindeoptionen
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
- Länge je nach Variante
Die Montageplatten des Typs 8400K sorgen für eine Massenisolierung des Beschleunigungsaufnehmers. Sie werden mit Klebstoff, mit einer Schraube oder einem Bolzen auf Oberflächen befestigt, die für die direkte Montage des Beschleunigungsaufnehmers nicht ideal sind. Die Halterungen werden häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen mehrere Stellen mit nur einem Sensor gemessen werden sollen.
laden
laden