Mehrkanalstecker für Werkzeuginnendruckmessung, 4 oder 8 Kanäle, 120°C / 1722A

1722A
Diese Steckverbinder ermöglichen den einfachen und komfortablen Anschluss von bis zu 8 Sensoren mit Single-Wire- oder Koaxialkabeln.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Einsatztemperatur: 0 … 120°C
- Werkzeugkontrolle bis zu 125°C
- Vereinfachter Anschluss von bis zu 8 Sensoren
Diese einfachen Lösungen verbinden bis zu acht Single-Wire- oder Koaxial-Sensoren über ein einziges Kabel mit dem ComoNeo. Die integrierte Werkzeugerkennung vereinfacht das Laden von Werkzeug- und Artikeldatensätzen in den ComoNeo sowie die Erkennung von Verbindungsfehlern. Ein 4-Kanal-Stecker ermöglicht den Anschluss von bis zu vier Sensoren. Der 8-Kanal-Stecker ist für den Anschluss von bis zu acht Sensoren ausgelegt. Die Auswahl des passenden Mehrkanalsteckers kann somit durch die Gruppierung der Kavitäten bestimmt werden. Bei einem Werkzeug mit acht Kavitäten können zwei 4-Kanal-Stecker angebracht werden, d.h. einer auf jeder Seite.
laden
laden