Metallbalgkupplungen mit Klemmnabe / 2301A

Verdrehsichere Metallbalgkupplungen zum Einbau von Drehmomentmesswellen mit festem Gehäuse oder Montagesockel

2301A

Verdrehsichere Metallbalgkupplungen zum Einbau von Drehmomentmesswellen mit festem Gehäuse oder Montagesockel
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Geringes Gewicht, niedriges Trägheitsmoment
  • Geeignet für räumlich begrenzte Installationen
  • Leicht zu montieren
  • Verschleiß- und wartungsfrei
  • Absolut spielfrei durch reibschlüssige Klemmverbindung
Metallbalgkupplungen des Typs 2301A sind drehsteif, aber winkel- und axialflexibel. Der Balg aus hochelastischem Edelstahl gleicht axialen, radialen und winkligen Versatz des Wellenstrangs aus. Die Metallbalgkupplungen vom Typ 2301A zeichnen sich durch ein geringes Trägheitsmoment aus und eignen sich besonders für beengte Einbauverhältnisse. Bei richtiger Auswahl, Montage und Anwendung ist die Lebensdauer der Kupplungen nahezu unbegrenzt.
laden
laden