Miniatur-Beschleunigungssensor, K-Shear, breiter Frequenzgang / 8728A
8728A
Typ 8728A ist ein leichter Beschleunigungssensor, der einen großen Messbereich abdecken kann.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Niedrige Impedanz, Spannungsmodus
- Klein, leicht, mit integriertem Kabel
- Breiter Frequenzgang
- Extrem niedrige Grundspannungsempfindlichkeit und thermisches Einschwingverhalten
- Scherstabilität und Präzision von Quarz
- Konformität mit CE
Der leichte und flache Beschleunigungssensor vom Typ 8728A verwendet das einzigartige K-Shear-Quarzsensorelement von Kistler. Durch den Betrieb im Schermodus mit präzise geschliffenen Quarzplatten weist dieser Beschleunigungssensor eine äußerst geringe Empfindlichkeit gegenüber thermischen Transienten, Basisdehnung und Querbewegungen auf. Quarz-Sensorelemente bieten eine ausgezeichnete Langzeitstabilität, die wiederholbare und genaue Messungen gewährleistet.
laden
laden