Miniatur-Beschleunigungssensoren mit einer Achse, K-Shear, ±500 g bis ±2000 g / 8730B

8730B
Die leichtgewichtigen Typ 8730B Beschleunigungssensoren sind für den Einsatz in höheren g-Bereichen und unter kryogenen Bedingungen optimiert.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Spannungsmodus mit niedriger Impedanz
- Quarz-Schersensorelement
- Messbereiche: ±500 g, ±1000 g und ±2000 g
- Minimales thermisches Einschwingverhalten
- Option mit Masseisolierung verfügbar
- Kryogenische Option verfügbar
Die leichten Beschleunigungssensoren der Familie Typ 8730B verwenden das einzigartige K-Shear-Quarz-Sensorelement von Kistler. Durch den Betrieb im Schermodus mit präzise geschliffenen Quarzplatten weisen die Beschleunigungssensoren eine äusserst geringe Empfindlichkeit gegenüber thermischen Transienten, Basisdehnung und Querbewegungen auf. Die in einem hermetisch abgedichteten Titangehäuse untergebrachten Quarz-Sensorelemente bieten eine hervorragende Langzeitstabilität, welche wiederholbare und genaue Messungen gewährleistet. Der Standard-Beschleunigungssensor Typ 8730B und der Tieftemperatur-Beschleunigungssensor Typ 8730BxC wiegen nur 1,9 Gramm, während die etwas größere, "ungeschliffene" Version 8730BxI 2,5 Gramm wiegt.
laden
laden