Mobile Prüfeinrichtungen cerTEST mobil, für Drehmomentwerkzeuge / 5413-5392
5413-5392
Die mobilen Prüfeinrichtungen "cerTEST mobil" eignen sich zur schnellen und präzisen Prüfung von Drehmomentwerkzeugen. Die kompakten Abmessungen und ihr netzunabhängiger Akku-Betrieb ermöglichen einen Einsatz direkt an der Montagelinie.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Elektronisch gesteuerte, hydraulische Schraubfallsimulatoren
- Prüfung des Drehmoment- und Drehzahlverhaltens von luft- und elektrobetriebenen Drehschraubern
- Drehmomentprüfung von Drehmomentschlüsseln und Impulsschraubern
Die Prüfeinrichtung besteht aus einem fahrbaren Grundgestell mit Rundumverkleidung, in dem sich die Hybrid-Schraubfallsimulatoren, die Mess- und Steuerelektronik, ein Hydraulikaggregat sowie der Akkumulator befinden. Als Auswerte- und Bedieneinheit kommt ein optionales, dreh- und kippbares Industrie-PC-System mit Touchscreen und Klapptastatur oder ein Notebook auf einer optionalen Notebookhalterung zum Einsatz. Auf der Arbeitsfläche der Prüfeinrichtung können nebeneinander bis zu vier unterschiedliche Schraubfallsimulatoren zur Prüfung der Drehmomentwerkzeuge angeordnet werden. Die zu prüfenden Drehmomentwerkzeuge werden über Vierkantadaptionen nach DIN 3121 mit den Schraubfallsimulatoren gekoppelt. Die Schraubfallsimulatoren mit eingebauter Sensorik für Drehmoment und Drehwinkel sowie hydraulischem Bremssystem erlauben die exakte Simulation von in der Praxis vorkommenden sowie zur normkonformen Prüfung geforderten Schraubfällen. Somit können rotierende Drehmomentwerkzeuge beliebig oft hintereinander an unterschiedlichen simulierten Schraubfällen geprüft und die ermittelten Daten dokumentiert werden. Die Prüfeinrichtung kann sowohl über ein Netzkabel am Netz als auch netzunabhängig über einen integrierten wiederaufladbaren Akkumulator betrieben werden.
laden
laden