Montagerahmen für Kraftmessplatten (Typ 9260AA) / 9428A

9428A
Die Montagerahmen Typ 9428A ermöglichen einen einfachen und modularen Einbau der mobilen Messplattformen Typ 9260AA im Fußboden.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Einfache Installation
- Modularer Aufbau
- Leichtbauweise
- Nivellierbar
Die Montagerahmen Typ 9428A ermöglichen den modularen Einbau der mobilen Messplattformen Typ 9260AA und der Dummys Typ 9418A3, Typ 9418A5 und Typ 9418A6 im Fußboden. Dafür sind Montagerahmen in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Die Montagerahmen sind aus Aluminium gefertigt und einfach zusammenzubauen. Durch geeignetes Vergussmaterial wird der Montagerahmen permanent mit dem Fundament verbunden. Unterschiedliche Montagerahmen können beliebig kombiniert werden, wobei Messplattformen auch über mehrere Montagerahmen hinweg eingebaut werden können. Alternativ können die Dummys Typ 9418A3 und 9418A6 anstelle der Messplattformen gleicher Dimension auf die Montagerahmen montiert werden. Zwischen den Messplattformen und den Dummys befindet sich nach der Montage ein Spalt von 3 mm, um einen Kraftnebenschluss zu verhindern.
laden
laden