Montagesockel und Adapterplatten für Beschleunigungssensoren, verschiedene Anschlüsse und Größen / 8464K

Diese Montagesockel für Beschleunigungssensoren bieten eine Grundisolierung für den Beschleunigungssensor.

8464K

Diese Montagesockel für Beschleunigungssensoren bieten eine Grundisolierung für den Beschleunigungssensor.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Montageadapter zum Kleben
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
  • Mehrere Gewindeoptionen
  • Länge abhängig von der Variante
  • Magnetische Montagemöglichkeit
Montageplatten dienen zur Masseisolierung des Beschleunigungssensors. Sie werden mit Klebstoff, mit einer Schraube oder einem Bolzen auf Oberflächen befestigt, die für die direkte Montage des Beschleunigungssensors nicht ideal sind. Halterungen werden häufig bei Anwendungen verwendet, bei denen mehrere Stellen mit nur einem Sensor gemessen werden sollen.
laden
laden