PC Software SensorTool zur Einrichtung und Auswertung von Drehmomentsensoren / 4706A
4706A
SensorTool ist eine einfach zu bedienende Software, die die folgenden Drehmomentsensoren sowie Drehmomentmessflansche und -geräte mit dem PC verbindet: 4503B, 4510B, 4550A, 4551A, 4700B und 4703B.
Hauptmerkmale / Vorteile
- PC-Software für Drehmomentsensoren und Auswerteeinheiten
- Zur Parametrierung und numerischen und grafischen Darstellung von Parametern
- Erfassung und Anzeige von Messsignalen, ideal zur Überprüfung der Einstellungen
- Messwert-Tarierung
- Definition der Drehzahlausgangsimpulse
Mit dem SensorTool steht dem Anwender eine nützliche PC-Software zur Verfügung, um Sensor- und Messdaten von Drehmomentsensoren oder Versorgungs- und Auswertegeräten in einfacher Form weiterzuverarbeiten. Damit ist die numerische und grafische Darstellung aller auftretenden Parameter (Drehmoment, Drehzahl, Drehwinkel, mechanische Leistung und Rotortemperatur von Drehmomentsensoren) kein Problem. Die PC-Software speichert die aufgezeichneten Messkurven im Text- oder xls-Format.
laden
laden