Piezoelektrische Beschleunigungssensoren für hohe Temperaturen, Ceramic Shear, Ladungsmodus, 1000 g / 8203A
8203A
Typ 8203A sind piezoelektrische Beschleunigungssensoren (1000 g, Ladungmodus), die auf Langzeitstabilität bei hohen Temperaturen ausgelegt sind.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Hochimpedanz-Ladungsmodus
- Messbereich für hohe Temperaturen bis zu 250°C
- Keramisches Scher-Sensorelement
- Geringe transversale Empfindlichkeit
- Langfristige Stabilität bei hohen Temperaturen
Der Typ 8203A ist ein piezoelektrischer Beschleunigungssensor mit hoher Impedanz und Ladungsmodus, der für Schwingungsmessungen bei extremen Temperaturen entwickelt wurde. Ein keramisches Scher-Sensorelement erzeugt einen signifikanten Ladungsausgang, der über einen Ladungsverstärker leicht in ein nutzbares analoges Spannungssignal umgewandelt werden kann. Die Schertechnologie von Kistler gewährleistet eine hohe Immunität gegen Basisdehnung, thermische Transienten und Querbeschleunigungen. Das einzigartige Design des Steckers mit einem keramischen Isolator sorgt für Langzeitstabilität auch bei hohen Betriebstemperaturen. Weitere Merkmale sind der hohe Frequenzgang, das geringe Gewicht und die hermetische Abdichtung.
laden
laden