Piezoelektrische Beschleunigungssensoren, Hochtemperatur (700°C), für Gasturbinen-Monitoring und Thermoakustik / 8209A

8209A
Diese piezoelektrischen Beschleunigungssensoren sind für die Langzeitüberwachung von Vibrationen bei Temperaturen bis 700°C (kurzzeitig bis 1000°C) ausgelegt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Dauerhafter Betriebstemperaturbereich: -55 … 700°C
- Kurzfristiger Betriebstemperaturbereich: -55 … 1000°C
- Höchste Zuverlässigkeit
- Mit ARINC-Dreiecksfuß oder Quadratfuß (25x25 mm) erhältlich
Diese piezoelektrischen Beschleunigungssensoren mit differenziellem Ausgang sind geeignet für Hochtemperatur-Anwendungen bis 700°C und dienen zur Erfassung von Vibrationen in rauen Umgebungen. Für Anwendungen in explosionsgefährdeter Umgebung ist der Sensor in Ex-zertifizierter Ausführung erhältlich (eigensicher Ex-ia und nicht funkend Ex-nA).
laden
laden