Piezoelektrische Kraftsensoren, Kraftmessringe (Fz max bis 700 kN) / 910xC
910xC
Piezoelektrische Kraftsensoren der 910x-Familie sind piezoelektrische Kraftmessringe zur präzisen Messung von Zug- und Druckkräften, speziell für industrielle Anwendungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Eingehend getestete Kraftmessringe, ausgeliefert ohne Kalibrierschein
- Linearität einschließlich Hysterese ≤±1,5 %
- Sehr hohe Steifigkeit dank sehr kompaktem Kraftsensor
- Sehr tiefe Ansprechschwelle
- Betriebstemperaturbereich: -40 ... 120°C
- Schutzart: IP68 (abhängig vom Kabel)
- Keine Alterung, unbegrenzte Lebensdauer
Die 910x Familie ist eine piezoelektrische (PE) Sensor-Reihe zur Kraftmessung in z-Richtung, speziell geeignet für industrielle Anwendungen. Die zu messende Kraft wirkt direkt auf den innenliegenden Quarz, welcher bei einer mechanischen Belastung eine proportionale elektrische Ladung abgibt. Eine herausragende Eigenschaft von Quarz ist die sehr tiefe Ansprechschwelle und damit eine hohe Sensorempfindlichkeit, die über den gesamten Messbereich fast vollkommen linear bleibt. Damit ist das Messverhalten bei allen PE-Sensoren praktisch identisch, unabhängig von ihrer Baugröße. Diese Kraftsensoren werden eingehend geprüft und ohne Kalibrierschein ausgeliefert. Das Messverhalten ist stark abhängig von den Einbaubedingungen, deshalb ist eine Kalibrierung im eingebauten Zustand nötig.
laden
laden