Piezoelektrische Sensoren, Längsdehnungsmessdübel (M10) / 9243X

9243X
Piezoelektrischer Sensor zur Überwachung von Kräften und Dehnungen in Maschinen und Werkzeugen. Dieser kompakte, längsempfindliche Stift wird zur indirekten Messung von dynamischen und quasistatischen Kräften eingesetzt.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Piezoelektrischer Sensor zur indirekten Messung von sehr großen Kräften
- Vorgespannte Montage ermöglicht die Messung von Druck- und Zugkräften
- Kann in praktisch jeder Tiefe der Struktur montiert werden
- Geeignet für die Montage in Strukturen, die starken Vibrationen ausgesetzt sind
- Montagesatz zur Erdungsisolierung erhältlich
Der Messdübel ist mit einer genau definierten Vorspannung montiert. Die Dehnung im umgebenden Material wird über das Ende des Sensors und das Außengewinde auf das Quarzsensorelement übertragen. Die abgegebene elektrische Ladung ist proportional zur Änderung der mechanischen Dehnung. Ein Ladungsverstärker wandelt die Ladung in ein Spannungssignal um, das nach Bedarf weiterverarbeitet werden kann. Für eine absolute Druckmessung muss die Empfindlichkeit des gesamten Aufbausystems analysiert werden. Das bedeutet, dass die Ausdehnung bzw. Kompressibilität der jeweiligen Struktur einschließlich des montierten Messdübels durch eine Berechnung oder Vergleichsmessung ermittelt werden muss.
laden
laden