Piezoresistive Verstärker mit PiezoSmart, 1-Kanal / 4624A

Vielfältig einsetzbarer Messverstärker für piezoresistive Drucksensoren. Besonders empfohlen für hochgenaue Messungen mit digital kompensierten Sensoren.

4624A

Vielfältig einsetzbarer Messverstärker für piezoresistive Drucksensoren. Besonders empfohlen für hochgenaue Messungen mit digital kompensierten Sensoren.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Sensoridentifikation PiezoSmart (kompatibel mit Drucksensoren der Typen 40xx … S)
  • Unterstützung digitaler Temperaturkompensation für höchste Messgenauigkeit
  • Analoges Druck- und Temperatursignal (Spannungs- oder Stromsignal einstellbar)
  • Einfacher Nullpunktabgleich über Drucktasten
Der piezoresistive 1-Kanal Messverstärker Typ 4624AK ist mit der Kistler Sensorerkennung PiezoSmart ausgerüstet. Der Verstärker ist ideal geeignet zur Verwendung mit digitalkompensierten Sensoren. Die Sensorkennwerte werden automatisch vom elektronischen Sensordatenblatt (TEDS) ausgelesen, sodass die Messkette innerhalb kürzester Zeit messbereit ist. Dies führt zu höchster Prozesssicherheit, während gleichzeitig eine hohe Flexibilität gegeben ist. Die starre Kopplung zwischen Sensor und Verstärker entfällt.
laden
laden