Prozessüberwachungssystem maXYmos BL für die industrielle Fertigung / 5867B

5867B
Das Prozessüberwachungssystem maXYmos BL wertet XY-Kurven zweier zusammenhängender Messgrößen aus, die mit piezoelektrischen, DMS-, potentiometrischen oder beliebigen Sensoren mit ±10 V Signalausgang gemessen werden können.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Prozessüberwachungssystem mit Messfunktionen Y(X), Y(t), Y(X,t) oder X(t)
- 4 Bewertungsobjekte und bis zu 8000 XY-Wertepaare pro Kurve
- 16 Messprogramme für 16 verschiedene Teiletypen
- Frontplatten-, Tisch- oder Wandmontage
- Frei zuordenbare Warnmeldungen und Alarme
- Zugriffsschutz für verschiedene Benutzergruppen
- Sequenzer-Modus (optional)
Das funktionale moderne Gehäusedesign, übersichtliche Menüs und praktische Funktionen ergeben einen beeindruckenden Monitor. Das kontrastreiche Farb-Touchscreen-Display ermöglicht eine reibungslose Bedienung des maXYmos BL und zeigt die Prozessinformationen übersichtlich an. Erreicht wird dies durch ein besonders ausgeklügeltes Menükonzept, das kontextsensitiv nur das anzeigt, was für die jeweilige Funktion tatsächlich benötigt wird. Das maXYmos BL stellt Funktionen zur Verfügung, mit denen viele Standard-XY-Überwachungsaufgaben gelöst werden können. Alle seriellen Schnittstellen und digitalen Ein-/ Ausgänge sind immer bestückt.
laden
laden